하이브리드 구동 시스템은 이동성과 관련된 응용 분야뿐만 아니라 석유 및 가스 산업 시추 시스템 또는 마이크로그리드에도 사용됩니다. 캐나다 회사인 Aspin Kemp & Associates(AKA)는 디젤 발전기에서 시추 시스템의 드라이브와 능동적인 리프팅 프로세스를 위한 전기 에너지를 생성되는 시스템을 개발했습니다. 또한 에너지 저장 및 재생 가능 에너지원을 갖춘 산업용 마이크로그리드를 개발하여 육상의 응용 분야를 위한 기술도 구현했습니다. 슈퍼커패시터는 종종 버퍼로 사용되어 안정적이고 중단 없는 전원 공급을 보장합니다. 이러한 슈퍼캡 또는 기타 에너지 저장 시스템을 안전하게 수용하기 위해 AKA는 Rittal의 인클로저 시스템을 사용합니다.
Rittal과의 협력은 긍정적이었고 본질적으로 파트너십이었습니다 그 동안 우리는 Rittal 제품을 오랫동안 사용해 왔고 생산 공정의 필수 부분이 되었습니다.
전원 공급 전문가
캐나다 프린스에드워드아일랜드주에 기반을 두고 있는 AKA는 석유 및 가스 산업의 외해, 근해 및 산업용 애플리케이션과 해상 및 육상 전력 공급을 위한 솔루션을 제공하고 있습니다. 한 가지 전형적인 예는 시추선에 사용되는 하이브리드 솔루션으로, 생산 선박에 하이브리드 시추 플로어 시스템으로 설치됩니다. 버퍼 시스템이 없으면 부하 변동을 보상할 수 없으므로 출력 변동이 발생합니다. 이 시스템은 전원 공급이 잠시 중단되더라도 지속적인 프로세스 성능을 제공합니다.
AKA는 이 분야의 기술을 채택하여 육상의 해당 시스템에 적용했습니다. AKA의 Smart Microgrid는 예비 전력 생성, 전원 지원, 장기 및 단기 에너지 저장을 모두 제공합니다. 시추선과 유사하게 에너지 저장 시스템은 브리징 및 하강, 부하 피크의 부드러운 이동을 포함하여 부하 변화 및 생성된 에너지에 대한 반응을 제공합니다.
안전하게 보관된 슈퍼캡
혁신적인 하이브리드 시추 플로어에서 디젤 발전기는 에너지 공급의 안정성을 보장하기 위해 버퍼 역할을 하는 슈퍼캡과 결합됩니다. 버퍼를 수용하기 위해 수십 개의 인클로저가 필요했습니다. AKA는 이 문제를 해결하고 적합한 고객별 솔루션을 제공하기 위해 Rittal을 선택했습니다. 해운 및 해양 시장에서 유일무이한 이 에너지 저장 시스템에는 일반적인 표준의 요구 사항을 능가하는 인클로저가 필요했습니다. Rittal은 표준 인클로저뿐 아니라 수정된 EMC 호환 모델을 포함하여 프로젝트를 위해 총 114개의 인클로저를 공급했습니다. 이는 작동 안정성에 기여하고 운송 규정을 준수합니다. 현장에서 조정할 수 없었기 때문에 Rittal 인클로저는 DNVGL 및 ABS를 포함한 운송 규정에 따라 완전히 조정되고 조립 준비가 완료된 상태로 배송되었습니다. Rittal 인클로저는 해양 및 마이크로그리드 부문의 다른 많은 AKA 프로젝트에도 사용됩니다.
성공적으로 작동
AKA의 하이브리드 시추 플랫폼은 이러한 유형의 최초 플랫폼이며 현재 Transocean의 5척의 심해 시추선에서 성공적으로 운영되고 있습니다. 새로운 시스템을 통해 일부 발전기를 대기 상태로 유지할 수 있으며 계속 작동할 필요가 없습니다. 이것은 디젤 발전기의 마모를 줄이고 유지 보수 비용을 줄입니다. 동시에 연료 소비와 오염 물질 배출이 크게 감소합니다. 다른 부문의 AKA 프로젝트도 비슷한 결과를 보였습니다. 환경에 대한 부담 완화, 운영 비용 절감 및 안정성 향상은 모든 AKA 설계의 주안점입니다.