시스템에 활력을 불어넣으세요

그리드 인프라 - 강력하고 지능적이며 미래를 대비한 인프라

에너지 전환을 위한 효율적이고 스마트한 전력망 구축

전력 전송

전력 전송 솔루션

에너지 믹스에서 재생 에너지의 비중이 증가하면 기존 전력망에 막대한 부담을 주고 시스템의 복잡성이 크게 증가합니다. 이제 많은 분산형 플레이어가 등장하면서 중앙에서 생산된 전력을 분배하는 데 사용되던 기존의 전력망은 복잡한 네트워크가 되고 있습니다. 동시에 전력 생산량은 위치, 시간대, 기상 조건에 따라 크게 변동합니다.

에너지 믹스에서 재생 에너지의 비중이 증가하면 기존 전력망에 막대한 부담을 주고 시스템의 복잡성이 크게 증가합니다. 이제 많은 분산형 플레이어가 등장하면서 중앙에서 생산된 전력을 분배하는 데 사용되던 기존의 전력망은 복잡한 네트워크가 되고 있습니다. 동시에 전력 생산량은 위치, 시간대, 기상 조건에 따라 크게 변동합니다.

리탈 – 설득력 있는 솔루션

리탈은 인클로저와 공조 솔루션으로 구성된 모듈형 시스템을 제공하여 가장 열악한 환경 조건에서도 전원 공급 기술을 최대한 보호할 수 있도록 지원합니다.

리탈은 인클로저와 공조 솔루션으로 구성된 모듈형 시스템을 제공하여 가장 열악한 환경 조건에서도 전원 공급 기술을 최대한 보호할 수 있도록 지원합니다.

혜택 한눈에 보기:

  • 모듈형 시스템 인클로저와 IT 인프라를 통한 빠르고 안전한 설치
  • 모듈형 시스템 인클로저와 IT 인프라를 통한 빠르고 안전한 설치
  • 예측할 수 없는 이상 기후 및 환경 조건으로부터 최대한의 보호 기능으로 장기간 안전하게 작동
  • 국제 표준 준수 및 전 세계 서비스를 통한 글로벌 애플리케이션 옵션
  • 완벽한 시스템 공급업체 및 모든 질문에 대한 단 하나의 문의처

전력 전송을 위한 대표적인 솔루션

열반 시스템 VX25 강판

열반 시스템 VX25 강판

시스템과 완벽하게 결합. 신형 열반 인클로저 시스템 VX25 강판은 최고의...

인클로저

콤팩트 인클로저

콤팩트 구조의 인클로저 및 케이스 시스템: 콤팩트 인클로저 AX, 플라스틱...

인클로저

옥외용 인클로저

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산...

버스바 시스템 Ri4Power 185mm

버스바 시스템 Ri4Power 185mm

옥외용 공조

벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW

1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL...