에너지 전환을 위한 발전시스템 선택하기

에너지 전환을 위한 전력 생산

에너지 전환의 혜택을 누리세요. 미래를 준비하세요.

전력 생산

에너지 및 발전용 솔루션

전력 생산을 확대하고 구조 조정하려면 향후 몇 년 동안 엄청난 노력이 필요할 것입니다. 석탄, 가스, 석유에서 재생 가능한 에너지원으로 전환하면서 많은 분산형 발전소가 빠르게 확장되고 있습니다. 영구적인 전력 공급이 보장되어야 하므로 문제 없는 운영이 필수적입니다.

전력 생산을 확대하고 구조 조정하려면 향후 몇 년 동안 엄청난 노력이 필요할 것입니다. 석탄, 가스, 석유에서 재생 가능한 에너지원으로 전환하면서 많은 분산형 발전소가 빠르게 확장되고 있습니다. 영구적인 전력 공급이 보장되어야 하므로 문제 없는 운영이 필수적입니다.

리탈의 에너지 및 전력 솔루션

화석 연료에서 최대한 효율적으로 전환할 수 있도록 리탈은 재생 에너지를 위한 고성능, 비용 최적화된 시스템 솔루션을 제공합니다. 표준화된 모듈형 구성 요소를 사용하면 시스템을 쉽게 계획, 설정하고 필요한 경우 확장할 수 있습니다. 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.

  • 인클로저
  • 배전
  • 공조
  • 패널 제작 및 배전반 제조를 위한 자동화 솔루션
  • 서비스

혜택 한눈에 보기:

  • 모듈형 시스템의 표준 솔루션 덕분에 계획이 쉽고 설정이 빠르며, 처음부터 시작할 필요 없이 미리 설계된 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 유지보수가 적은 솔루션과 높은 보호 기능 덕분에 장애가 발생하지 않는 장기 작동 – 가장 까다로운 현장 조건에서도 이상적입니다.
  • 국제 표준 준수 및 전 세계 서비스를 통한 글로벌 애플리케이션 옵션
  • 다년간의 경험과 검증된 솔루션을 갖춘 전문 파트너가 제공하는 모든 것을 단일 소스로 제공합니다.

노르웨이 기업 DNV의 에너지 전환 전망 2022

전력 생산을 위한 태표적인 솔루션

콤팩트 인클로저

플라스틱 인클로저 AX

선택적으로 모니터링 창을 포함 또는 미포함하는 AX 플라스틱 인클로저는...

인클로저

옥외용 인클로저

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산...

공조

옥외용 공조

어떤 날씨에서도 유지되는 기능 및 안전성. 리탈 옥외형 공조 솔루션은 옥외...

VX25 Ri4Power

VX25 Ri4Power

기계, 설비, 배전에 대해 인증을 받은 안전한 저전압 스위치기어.

Success Stories.

H&W Control GmbH

수력발전으로 앞서 가다

파나마에서 가장 높은 산인 바루 산에 있는 시스템을 위해 H&W Control은 Rittal인클로저를 사용했습니다. RiLine 1600 A 버스바 시스템을 사용한 에너지 관리용 필드 3개와 시스템 제어용 필드 2개로 구성된 5개의 필드가 파나마로 공급되었습니다.