컨설팅

컨설팅

고객과 프로젝트를 위한 리탈의 전문 지식을 활용하십시오.

지원 분야: 계획 수립에서 공급에 이르기까지 데이터 통합을 통한 프로세스 최적화, 효율적인 소프트웨어 도구 및 자동화 기술 사용. 분석된 결과를 바탕으로 리탈은 통합적이고 효율적인 워크플로를 생성하기 위한 적절한 조치를 구현하기 위해 고객과 협력합니다.

귀사가 장기적으로 이러한 조치의 혜택을 받을 수 있도록 요청시 새로 통합된 프로세스의 성공 여부를 함께 협력하여 검토할 것입니다.

가치 사슬(Value Chain) 컨설팅

전체적, 시스템 전체 및 고객 맞춤형.

산업의 디지털화는 큰 진전을 이루고 있습니다. 가장 중요한 자원 중 하나인 디지털 데이터의 중요성은 점점 증가하고 있습니다. 생산 주기가 매우 빠듯한 상황에서 막대한 시간과 비용 압박은 이제 흔한 일이 되었습니다. 효율적인 프로세스는 고품질 제품 외에도 결정적인 경쟁 우위를 제공합니다.
계획 수립 및 설계에서 주문, 생산 및 공급, 서비스에 이르기까지 전체 가치 사슬에 초점을 맞춘 스위치기어 제조업체는 효율성을 높이고 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

리탈은 고도화되고 통합된 컨설팅, 소프트웨어, 제품, 서비스 및 지원 컨셉을 제공합니다. 광범위하고 시스템 전체를 아우르는 동시에 개별 접근 방식도 허용합니다

전체 가치 사슬에 따른 디지털화와 프로세스 및 시스템 간의 데이터 통합은 인클로저 통합 또는 수정 프로세스를 자동화하기 위한 전제조건입니다.

고객 이점:

  • 효율성과 생산성을 높이는 방법 결정
  • 지속 가능한 경쟁력 확보
  • 가치 사슬 최적화
  • 처리 시간 단축

리탈의 서비스 범위:

  • 생산 프로세스 분석 및 차트 형식의 개별 단계 표현
  • 분석 후, 가치 사슬에서 비용을 절감하기 위한 특정 자동화 솔루션이 포함된 심층적인 결론 보고서가 작성됨

주문 번호: 1178.980

인클로저 통합에서 생산 효율성을 극대화하려면 생산 홀의 모든 작업을 신중하게 고려하고 계획해야 합니다.

고객 이점:

  • 향후 생산 요구 사항과 관련하여 표면 및 공간을 최적으로 사용 가능
  • 워크플로에 자동화 솔루션 통합
  • 효율적인 생산 및 제조 흐름
  • 인체 공학적 작업 환경

리탈의 서비스 범위:

  • 특정 홀(hall) 레이아웃에서 모든 결과의 기획 및 시각화

주문 번호: 1178.981

시스템 컨설팅

고객의 부가가치를 위한 리탈의 컨설팅 패키지.
리탈의 전문가들은 4가지 프로세스 단계에서 고객과 협력하고 포괄적인 리탈 포트폴리오에서 솔루션을 제안합니다.

1단계: 모든 수준에서 고객의 현재 상황 분석

2단계: 시간과 비용 절감을 위한 잠재력 식별

3단계: 결과를 구체적인 조치로 구현

4단계: 도입된 조치의 성공 여부 확인

고객 이점:

  • 표준화 향상
  • 상당한 비용 절감(리탈 표준을 통한 시스템 이점)
  • 더 빠른 양산
  • 애플리케이션 최적화
  • 부품 복잡성 감소
  • 보다 효율적인 액세서리 사용을 통한 DTC(Design to Cost)
  • 인클로저 공조의 검증 및 최적화

리탈의 서비스 범위:

  • 제품 분석 후 최종 결과 제공
  • 모든 수준에서 고객 맞춤 최적화 제안

모든 IT 계획안에 대한 솔루션 전문 지식

리탈은 빠르고 쉽게 구현할 수 있으며 효율적이고 안정적으로 사용할 수 있는 혁신적인 IT 솔루션의 선구자입니다. 당사의 다양한 솔루션은 최대의 모듈성, 확장성 및 효율성을 제공합니다. 이러한 솔루션은 개별 IT 랙에서 컨테이너의 턴키 데이터 센터, 유연한 인프라 및 클라우드 솔루션에 이르기까지 다양합니다. 이 범위는 유연한 서비스 모델로 보완되어 항상 원활한 작동을 유지합니다. 리탈은 데이터 센터의 전체 수명 주기 동안 귀사의 강력한 파트너가 될 것입니다.

당사의 포괄적인 솔루션 범위에는 데이터 센터의 세심한 컨셉 개발 및 프로젝트 계획, 원활한 조립 및 설치, 전문 시운전이 포함됩니다. 뿐만 아니라 현대화 및 최적화를 위한 예측적 애프터 서비스와 솔루션을 제공합니다.

이러한 포괄적인 컨설팅 및 서비스를 보장하기 위해 IT 서비스와 IT 프로젝트 판매는 리탈에서 밀접하게 연결되어 있습니다. 중앙 프로젝트 관리자가 모든 작업 단계를 조정하여 원스톱의 역량으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

사용 가능한 옵션에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 070-4900-9900으로 연락 주시거나 이메일로 문의 바랍니다.

Ecosystem IT

모든 IT 시나리오에서 빠르고 안전하며 탁월함

클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 데이터 분석, AI 또는 5G와 같은 기술이 속도에 상관없이 계속 발전할 수 있다면 어떨까요? 데이터 트래픽의 폭발적인 증가로 인해 IT 문제를 더 이상 걱정할...