인공 지능(AI), 머신 러닝 또는 렌더링과 같은 드라이버는 프로세서 성능, 데이터 센터의 밀도 및 개별 랙 냉각에 대한 요구 사항을 증가시키고 있습니다. 기존 냉각 기술은 빠르게 한계에 접근하고 있습니다. 새로운 전략적 파트너인 리탈과 ZutaCore는 이제 고성능 직접 칩 냉각을 통해 이에 대한 솔루션을 제공합니다. 이에 따라 리탈은 IT 냉각 전문 지식을 강화하고 높은 전력 밀도로 까다로운 요구 사항을 충족하는 효율적인 고성능 냉각을 포함하도록 포트폴리오를 포괄적으로 확장하고 있습니다. 이 솔루션은 2020년 5월 OCP Web Summit에서 공개되었습니다.
산업 및 IT 인프라 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체인 리탈과 프로세서 및 액체 냉각 전문가인 ZutaCore는 고성능 직접 칩 냉각 솔루션을 위한 전략적 파트너십을 구축했습니다. 이러한 협력을 통해 리탈은 고출력 밀도 및 핫스팟 상황에 대한 혁신적인 직접 칩 냉각 기술로 포괄적인 IT 솔루션 범위를 확장하고 있습니다. 이제 고객은 에지에서 하이퍼 스케일 및 콜로케이션, 고성능 컴퓨팅(HPC)에 이르기까지 까다로운 냉각 요구 사항을 충족하는 매우 효율적이고 확장 가능한 냉각 솔루션을 원스톱으로 제공받을 수 있습니다.
역동적인 시장 요구 사항에 대한 미래 보장
"ZutaCore는 프로세서 및 액체 냉각 분야에서 광범위한 노하우를 가진 강력한 파트너입니다. 고효율 직접 칩 냉각 기술과 확장 가능한 모듈식 IT 랙 및 냉각 시스템을 결합함으로써 고객은 역동적인 시장 요구 사항에 따라 미래 보장형 성장을 달성할 수 있습니다."라고 리탈의 연구 및 개발 전무 이사인 Dr. Thomas Steffen은 설명합니다.
"액체 냉각 솔루션은 데이터 센터 업계의 새로운 고성능 요구 사항을 관리하는 데 매우 적합합니다. 그러나 많은 사용자는 새로운 기술을 도입할 때 주저하는 경우가 많습니다. 특히 중요한 전자 제품과 가까운 곳에서 액체를 사용할 때 더욱 그렇습니다. 숙련된 IT 인프라 솔루션 제공업체인 리탈과 ZutaCore 간의 파트너십은 데이터 센터 냉각 분야에서 더 큰 효율성을 확보할 수있는 기회를 제공할 것입니다."라고 IDC의 데이터 센터 동향 및 전략 팀 연구 책임자인 Jennifer Cooke는 말합니다.
랙당 70kW의 향후 열 방출
리탈 및 ZutaCore의 워터리스 2상 액체 냉각 시스템은 전례없는 수준의 열 방출을 자랑합니다. 현재는 랙당 55kW 이상이며 향후 70kW 이상으로 증가할 것입니다. 랙이 최대 용량에 도달하면 잠재 에너지를 사용하여 냉각수를 증발시킵니다. 결과적으로 고객은 동일 성능에 비해 데이터 센터 설치 공간을 최대 20% 줄일 수 있습니다. 핫스팟이 발생하는 곳에서 시스템이 정확히 냉각되기 때문에 서버 핫스팟이 제거됩니다. IT 오류 위험도 감소합니다.
이 파트너십은 리탈의 전 세계적으로 사용 가능한 IT 솔루션을 ZutaCore의 미래 지향적인 워터리스 액체 냉각 기술과 결합함으로써 국제 데이터 센터 산업에 막대한 부가가치를 제공합니다. 이 솔루션을 통해 사용자는 데이터 센터를 통합하고 복잡성과 비용을 줄일 수 있습니다."라고 ZutaCore의 공동 창립자이자 CEO인 Erez Freibach는 설명합니다.
새너제이에서 열린 OCP 글로벌 서밋에서 최초 공개
2020년 3월 4일~5일에 미국 새너제이에서 열린 OCP 글로벌 서밋에서 Rittal과 ZutaCore가 최초로 공동 솔루션을 선보였습니다. B9 부스 방문자는 대화형 라이브 데모를 경험하고 데이터 센터 냉각에 대한 향후 요구 사항을 충족하기 위해 사용될 솔루션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.