열반 인클로저는 독립 사용 사례에도 자주 사용되지만 항상 최상의 솔루션은 아니다. VX SE와 같은 개별 독립형 인클로저의 장점은 지금까지 과소 평가되었다. Rittal 개별 독립형 인클로저는 Rittal AX 콤팩트 인클로저와 VX25 열반 인클로저 사이의 이상적인 연결 고리이다. VX SE는 훨씬 더 빠른 주문 및 조립, 더 단순한 구조와 더 높은 안전성, 시스템 호환성을 자랑한다. VX SE는 300mm 깊이의 인클로저 버전으로 설치 분배기와 같이 건축 설비의 공간이 제한된 환경에서의 설치를 위한 새로운 옵션도 제공한다.
인클로저를 독립형 솔루션으로 사용하려는 경우 Rittal의 새로운 VX SE와 같은 독립형 제품은 열반 인클로저에 비해 상당한 이점을 제공한다. 이는 산업 및 건축 설비의 많은 영역에서 사용할 수 있다. 일반적인 적용 분야는 개별 인클로저에 배전 및 자동화 구성 요소를 수용할 수 있는 소형 기계 및 시스템이다.
신속함: 프레임과 탈착식 측면 패널이 있는 열반 인클로저와 달리 개별 독립형 인클로저는 한 장의 강판이나 스테인리스 스틸로 만들어진 몸체를 가지고 있다. 루프와 더 적은 수의 개별 부품을 포함하는 성형된 측면 패널 덕분에 주문 및 조립이 훨씬 쉽고 빠르게 진행된다. 측면 패널과 루프가 이미 프레임에 전도성으로 연결되어 있고 프레임에 별도의 접지가 필요하지 않아 시간을 더욱 절약할 수 있다.
안전성: 측면, 루프, 프레임 사이에 틈이 없어 먼지가 쌓이지 않아 안전성이 향상된다. 기본 버전에서도 VX SE는 보호 등급 IP 55, 충격 보호 IK 10, 자동 등전위 본딩, 매우 높은 비틀림 강성, 1.5톤의 하중 용량으로 인한 높은 안전성을 갖추고 있다. 열악한 환경에서 사용하는 경우 더 높은 보호 등급 요구 사항을 위해 Rittal 개별 독립형 인클로저는 IP 66 및 NEMA 4/4x 버전도 옵션으로 제공한다. 바닥에 통합된 글랜드 플레이트는 케이블 삽입을 위해 인체 공학적으로 준비된 구성 요소로서 고밀도 인클로저에 케이블을 특히 쉽게 삽입할 수 있도록 해준다.
간단함: 최대 1,800mm 너비의 VX SE 개별 독립형 인클로저를 사용하면 상당한 비용 절감 가능성을 제공한다. 예를 들어 최대 3개의 인클로저로 구성된 작은 열반 조합을 대체할 수 있다. 이러한 경우 씰, 열반 액세서리, 마운팅 플레이트 스페이서 및 여러 베이스 시스템이 더 이상 필요하지 않으므로 조립에 대한 부담이 줄어든다.
호환성: 내부를 설치할 때 열반 인클로저 시스템 VX25의 이점을 유지하기 위해 Rittal은 이제 새로운 개별 독립형 인클로저를 “VX25 호환 가능” 버전으로 만들었다. 따라서 VX SE로 전환할 때 시스템 제조사는 엔지니어링이나 조립을 다시 고민할 필요가 없다. 모든 것이 동일하게 유지된다. VX SE 베이스의 프로파일은 VX25와 동일하므로 글랜드 플레이트 또는 케이블 클램프 레일과 같은 베이스용 VX 액세서리를 쉽게 옮겨 설치할 수 있다. 내부 구성 요소에 대한 VX 호환은 어댑터 레일을 통해 가능하다. 즉, VX25의 섀시, 레일 시스템 및 부분 마운팅 플레이트를 VX SE에 쉽게 설치할 수 있다. 따라서 VX SE를 모든 VX25 액세서리와 결합할 수 있다. 장점: 시스템 제조사는 개별 독립형 인클로저의 내부 설치를 위해 특별한 액세서리가 필요하지 않고 열반 캐비닛 시스템에 있는 액세서리를 사용하기만 하면 된다.
다용도: 건축 설비(난방/공조/환기)에 사용하기 위해 Rittal은 300mm 깊이 버전의 VX SE를 제공한다. 설치자는 내부 설치를 위한 다양한 옵션, 새로운 모듈식 케이블 인입 시스템을 통한 유연한 배선, 인클로저의 컷아웃과 같은 개별적이고 빠른 수정의 이점을 누릴 수 있다.
“쉽게 진행할 수 있다면 쉽게 가지 않을 이유가 있을까요?” – 이것이 Rittal의 모토이다. Rittal은 VX SE를 통해 시스템 제조사에게 인클로저 시스템과 개별 독립형 인클로저 기술의 영리한 조합과 함께 생산성을 높일 수 있는 다양한 이점을 제공한다.