핵심은 속도: 산업 혁신으로 인해 제조 회사는 그 어느 때보다 빠르게 엣지 애플리케이션을 위한 새로운 IT 및 OT 인프라를 구축해야 한다. 이를 위한 전제 조건은 광범위한 모듈식 변형 시스템을 기반으로 하고 개별 솔루션을 사용하여 간단하고 안전하며 미래 지향적으로 구현할 수 있는 랙 시스템이다. 이러한 요구 사항에 대한 답은 하노버 산업 박람회 Digital Days 2020에서 선보인 새로운 Rittal VX IT 랙 시스템이다.
IIoT(산업용 사물 인터넷), AI(인공 지능) 또는 5G와 같은 새로운 기술은 엣지 애플리케이션을 위해 생산이 진행되는 곳에서 안정적인 IT 및 OT 인프라 시스템이 필요하다. 기업이 경쟁력을 유지하려면 필요한 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있도록 IT 및 OT 인프라를 신속하게 설정하거나 확장해야 한다. Rittal은 새로운 랙 시스템 VX IT를 통해 이를 지원한다. 이 혁신은 빠르게 부상하는 새롭고 미래 지향적인 IT 및 OT 인프라를 위한 선두주자이다.
VX IT는 속도, 유연성 및 모듈성을 나타냅니다. 뿐만 아니라 미래의 지능형 공장에서도 고객이 모든 IT 시나리오에 대해 이상적으로 준비되어 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
속도를 내는 최신 캐비닛 플랫폼
VX IT를 통해 Rittal은 세계에서 가장 빠른 IT 랙인 차세대 IT 랙을 개발했다. 범용 모듈식 변형 키트로 설계된 이 솔루션은 엣지 애플리케이션에서 다양한 방식으로 네트워크 및 서버 인클로저로 사용할 수 있다. 고객을 위한 유일무이한 이점: 컨피규레이터로 생성된 모든 VX IT 버전의 구성 요소는 이미 UL 2416, IEC 60950 및 IEC 62368과 같은 국제 표준을 준수하고 있다. 따라서 고객은 구성된 시스템에 대한 추가 인증을 받을 필요가 없다. 이는 새로운 IT 인프라를 구축할 때 최대한의 자유와 보안을 의미한다. 이 솔루션을 통해 IT 관리자는 계획 및 조달에 드는 귀중한 시간을 절약함과 동시에 모든 구성 요소가 완벽하게 조화를 이룬다는 안전성도 보장받을 수 있다.
온라인 컨피규레이터는 구성 요소 선택을 통해 사용자를 단계별로 안내하고 타당성 검사를 직접 수행한다.
디지털 주문 프로세스
기업은 VX IT를 통해 생산 공장의 단일 네트워크 랙에서 분산 생산 시설의 완전한 엣지 데이터 센터에 이르기까지 전례 없는 속도로 새로운 인프라를 구현할 수 있다. Rittal은 고객의 이익을 위해 VX IT에서 완전한 디지털화 잠재력을 극대화한다. 선택, 구성, 주문에서 배송에 이르기까지 전체 프로세스가 디지털 방식으로 지원되고 투명하다. 구성하는 동안 액세서리를 포함한 3D 모델이 하나씩 구축된다. 완성된 3D 모델은 사용자가 재사용할 수 있다. 개별적으로 제작된 IT 인클로저 버전은 최첨단 생산 시설에서 최고 품질로 제조되고 최적화된 물류 시스템을 통해 적시에 신속하게 배송된다.
최고의 호환성 및 미래 지향성
VX IT는 기존의 Rittal RiMatrix 시스템 및 Rittal 구성 요소로 구현된 기타 IT 인프라와의 호환성을 제공한다. 이는 기존 데이터 센터의 개별 구성 요소 교체와 데이터 센터의 선택적 확장이 가능하다는 것을 의미한다. 예를 들어 기업은 새로운 VX IT로 기존 RiMatrix 설치를 확장하고 VX IT 관련 구성 요소를 냉각, UPS 또는 모니터링에 사용할 수도 있다. 이는 기존 Rittal 데이터 센터에 대한 투자 보안을 보장한다.
공구가 필요 없는 빠른 조립
데이터 센터에서 일하는 사람이라면 누구나 사용하기 쉽고 지능적으로 설계된 솔루션의 가치를 이해한다. Rittal은 VX IT를 개발할 때 이 원칙을 일관되게 따랐다. IT 랙은 대부분 시간 절약형 스냅인 기술을 통해 공구 없이 조립된다. 레이블이 지정된 높이 단위와 깊이 피치 패턴을 통해 19인치 레벨 간격을 쉽게 준수할 수 있다. 측면 패널이나 지붕 플레이트와 같은 모든 평평한 부품은 스냅 패스너와 위치 보조 장치를 사용하여 빠르고 쉽게 부착된다. 옵션 액세서리로 사용할 수 있는 새로운 수직 분할 측면 패널은 사용자에게 향상된 접근성을 제공하여 설치 및 서비스 작업을 가속화할 수 있다. 수직으로 분할된 측면 패널에는 간단한 경첩이 장착되어 있어 도어처럼 열 수 있으며 제거도 용이하다. 서버 등에 쉽게 접근할 수 있도록 수평으로 분할된 측면 패널도 사용할 수 있다.
최대 1,800kg의 안정적인 하중 지지
VX IT의 또 다른 핵심 기능은 높은 안정성이다. 개선된 프레임 구조 덕분에 IT 인클로저는 이전 모델보다 19인치 수직 프로파일에서 더욱 향상된 안정감을 선사한다. 부하 용량은 Rittal의 내부 테스트와 UL(Underwriters Laboratories)의 외부 인증을 통해 검증되었다. 두 가지 버전이 제공된다. “VX IT standard” 인클로저는 Rittal 테스트에 따라 1,500kg 또는 UL 인증에 따라 1,200kg을 지원한다. "VX IT dynamic" 버전은 Rittal 테스트에 따라 1,800kg 또는 UL 인증에 따라 1,500kg의 하중을 허용한다.
랙에 필요한 모든 것
개별 확장을 위해 VX IT에 다양한 액세서리를 사용할 수 있다. 여기에는 도어와 측면 패널, 베이스, 루프에 대한 옵션뿐만 아니라 상태 표시를 위한 새로운 LED 스트립과 같은 혁신도 포함된다. 추가 액세서리로는 케이블 관리를 위한 풀 아웃 및 보조 도구와 IT 랙의 모니터링, 전원 공급 및 자산 관리를 위한 솔루션이 있다. PDU, UPS 시스템, IT 냉각 시스템 및 모니터링 솔루션과 같은 구성 요소는 조기 화재 감지 및 소화를 위한 모듈과 마찬가지로 내부 설치를 위해 사용할 수 있다.