Friedhelm Loh 그룹의 세 개 자회사인 Rittal, German Cloud, 그리고 IoTOS는 앞으로 보다 더 밀접한 업무 관계로 산업 생산 데이터의 통합, 조화 및 분석을 위한 최초의 완벽한 솔루션을 Bosch의 Connected Industry를 통해 제공할 예정이다. 이로써 German Edge Cloud를 인수한 이후, 스타트업 기업인 IoTOS도 이제 로 그룹에 속하게 되었다. Friedhelm Loh 그룹은 IoTOS의 100% 인수를 발표했다.
“데이터는 새로운 원재료입니다.” Friedhelm Loh 박사가 지난 2016년, Rittal 하이거 신공장 기공식에서 언급했던 말이다 전 세계를 통틀어 가장 혁신적인 자동화 및 디지털 통합이 적용된 소형 및 콤팩트 인클로저 생산에 매일 18 테라바이트의 데이터가 이미 생성되고 있다. 또한 현재 Rittal, German Edge Cloud 및 IoTOS는 지능형 분석을 통한 사용부터 안전하고 고객이 제어하는 데이터 전송에 이르기까지 전체 공급망에서 엣지 클라우드 기반의 데이터 관리와 데이터 가용성을 위한 최초의 실시간 종합 솔루션을 제공한다. 이 세 기업은 모두 Friedhelm Loh 그룹에 속해있다. 최근 로 그룹은 림부르크에 위치한 IoTOS의 100% 인수를 발표했다. IoTOS는 고객의 스마트 팩토리를 위한 산업용 IoT 애플리케이션을 추가하여 이미 로 그룹이 제공하고 있는 서비스를 보완할 것이다. 인수 가격은 기밀로 유지될 것에 합의하였다.
Rittal과 German Edge Cloud가 IoTOS와 보쉬의 Connected Industry를 통해 제공하는 산업용 엣지 클라우드 적용 제품인 ONCITE는 “증가하는 미래의 상품 데이터 복잡성을 산업용 제조 고객이 빠르고 쉽게 처리할 수 있는 방법에 대한 답변”이다. 그룹사의 중역이자 소유주인 Friedhelm Loh 박사는 “폭스바겐과 BMW에서 시작한 디지털화 체계로 자동차 산업은 전체 공급망을 따라 제조 산업에서 완전한 데이터 가용성을 요구하는 최초의 부문이었습니다. 이러한 추세를 곧 다른 기업들도 따르게 될 것입니다. 중견기업은 이러한 미래 요구사항에 대비해야만 합니다. Rittal, German Edge Cloud, 그리고 IoTOS로 저희 그룹은 고객이 미래를 구체화하여 대비할 수 있도록 돕고 있습니다.”라고 말했다.
ONCITE는 유연하게 확장 가능한 엣지 클라우드 Rittal 데이터 센터에 기반한 엣지 클라우드 인프라(IaaS)와 데이터 분석을 위한 플랫폼(PaaS) 및 전체 서비스를 포함한 산업별 AI 애플리케이션(SaaS)으로 구성돼 있다. IoTOS는 네트워킹 장비 및 기계와 같은 소프트웨어 솔루션뿐만 아니라 공급망에 있는 모든 구성 제품의 실시간 분석 및 추적 기능을 제공한다. “저희의 목표는 고객에게 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명성을 제공하고, 생산성을 증가시키며 유지보수 비용을 줄여주는 동시에 디지털화된 비즈니스 모델을 구현시키는 것입니다.”라고 IoTOS의 대표이사인 디터 모이저(Dieter Meuser)가 말했다. 그는 더불어 “IoTOS가 이제 중소기업의 디지털화를 위한 솔루션을 개발하는 데 있어 인정받는 리더인 강력한 로 그룹의 일원이 된 것을 기쁘게 생각합니다.”라고 말했다.
Rittal, German Edge Cloud와 IoTOS, 그리고 Eplan(엔지니어링)과 iNNOVO Cloud (관리 서비스)로 Friedhelm Loh 그룹은 산업과 IT 두 분야 모두에서의 가치 사슬 통합에 주력하고 있다. 미래에는 산업 고객의 가치 사슬에서 최고의 제품과 가장 효율적인 솔루션뿐만 아니라 고객 간, 공급망 전체 및 스마트 팩토리 내에서 필요한 데이터 중심 프로세스를 부가가치 방식으로 통합해야 한다. 그렇게 된다면 Friedhelm Loh 박사가 말한 “미래는 해당 애플리케이션을 갖춘 최고의 제품과 최고의 플랫폼을 가진 자가 차지할 것입니다.” 대로 이루어질 것이다.