- Codice prodotto:
- AS 4055.745
- Descrizione prodotto
- Punzone per fori rotondi nelle sbarre.
- Diametro
- 13,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,523 kg
- Peso lordo
- 0,563 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177920835
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Descrizione prodotto
- Punzone 13,5 mm, rotondo