- Codice prodotto:
- AS 4055.403
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rettangolari. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Valigetta in plastica
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Azionamento idraulico
- Sì
- Punzone ▭
- 46 x 92 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,525 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
-
Punzone rett. lam. acciaio 46X92