- Codice prodotto:
- SZ 2514600
- Esecuzione
- da una larghezza porte di 600 mm
- Vantaggi
- E' possibile ridurre il vetro acrilico tagliandolo a misura per applicarlo su porte più piccole.
- Parti incluse nella fornitura
- 2 supporti provvisti di nastro biadesivo
Vetro acrilico
Materiale di fissaggio
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Possibili installazioni
- Avvitata su entrambi i lati ai listelli forati della porta
- Avvitata su un lato e fissata sull'altro lato tramite adesivo oppure fissata completamente con il materiale adesivo.
- Adatti per
- Altezza: ≥ 500 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,573 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
-
SZ Tasca Porta Schemi Trasp.