Porte/chiusure

Cerniere

Per armadi stand-alone, armadi in batteria e contenitori a parete installati in ambienti industriali e IT è possibile regolare l'angolo di apertura della porta in modo ottimale a seconda dell'applicazione.

Cerniere

Cerniere a 180° per VX

Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180°, senza lavorazione meccanica.

Cerniere

Cerniere a 180° per AX, AX IT

Per aumentare l'angolo di apertura della porta di 180°.

Cerniere

Cerniere a 130°

130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors.

Cerniere

Cerniere a 180°

Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180° per TS, TS IT, VX SE, AE.

Cerniere

Cerniere per contenitori PK

Cerniere per il fissaggio ribaltabile del coperchio. La dima di foratura fornita a corredo facilita il montaggio.

Cerniere

Cerniere, esterne per contenitori GA

For fastening the cover to the enclosure base.

Cerniere

Cerniere per coperchio per contenitori di derivazione KX

La cerniera del coperchio può essere avvitata su tutto il perimetro del bordo di protezione con sezione e grondaia del contenitore e al bordo del coperchio. La posizione dei fori di fissaggio è pretagliata. Misurazioni e marcature non sono...

Cerniere

Cerniere per coperchio per contenitori di derivazione KL

La cerniera si avvita facilmente al bordo del contenitore e al bordo del coperchio.

Cerniere

Supporto per coperchio per contenitori di derivazione KL

Il supporto è facile da montare e non richiede forature. Consente l'apertura del coperchio anche quando una cassetta di derivazione è installata con il coperchio verso il basso.

Cerniere

Multitool per AX, VX

Utensile multifunzione. Ideale per la movimentazione e il montaggio di contenitori AX e porte VX.

Cerniere

Estrattore perni delle cerniere

Utile per una rapida e sicura estrazione dei perni delle cerniere.