Maniglie in plastica

Codice prodotto: SZ 2485.000

Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza cilindro di sicurezza.

Codice prodotto:
SZ 2485.000
Esecuzione
C
Colore
RAL 9011
Parti incluse nella fornitura
con 2 chiavi
Informazioni sul nr. d'ord.
non idoneo per AE 1018.600
Chiusura
Inserto di chiusura: con cilindro di sicurezza, chiusura n. 3524 E.
Adatta per tipo di contenitore
AE con chiusura a filo in acciaio inox
Su base AE con chiusura a filo in acciaio inox
Pulpito compatto con coperchio in acciaio inox
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,06 kg
Peso lordo
0,069 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177024779
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrizione prodotto
SZ Maniglia C/Inserto di Sicur
Documentazione
Info sheet