- Codice prodotto:
- SZ 2456500
- Esecuzione
- Speciale, con inserto di sicurezza, chiusura E1
- Descrizione prodotto
- La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035 con maniglia brunita
- Parti incluse nella fornitura
- Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Solo per impiego in ambito VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura su 3 punti
- Su base AE con chiusura su 3 punti
- Contenitori da parete AE con chiusura su 3 punti
- TP basamenti
- Pulpito compatto TP porta
- TP pulpito universale
- AE con chiusura su 3 punti in acciaio inox
- Su base AE con chiusura su 3 punti in acciaio inox
- Pulpito compatto con porta in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,49 kg
- Peso lordo
- 0,513 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177460898
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
-
SZ Sistema di chiusura Ergoform-S, con inserto di chiusura, chiusura E1, RAL 7035 con maniglia brunita