- Codice prodotto:
- TS 8611.070
- Esecuzione
- per inserto cilindrico
- Descrizione prodotto
- Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- TS IT
- VX SE
- Armadio PC con porta
- IW
- TS 8 acciaio inox
- SE acciaio inox
- EL in 3 parti, 18 - 21 HE
- Armadi compatti da parete AX in 3 parti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,53 kg
- Peso lordo
- 0,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177211926
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
-
TS Maniglia Comfort, per TS, TS IT, SE, PC, IW, per Inserto Cilindrico, Ral 7035