- Codice prodotto:
- SZ 2528.000
- Esecuzione
- C
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Lunghezza
- 41 mm
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Triangolare 8 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura a filo in acciaio inox
- Su base AE con chiusura a filo in acciaio inox
- Pulpito compatto con coperchio in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,02 kg
- Peso lordo
- 0,028 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177026612
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
-
SZ Inserto Triangolare 8mm