- Codice prodotto:
 
- FT 2735500
 
- Esecuzione
 
- Profilato da 30 
 
- Descrizione prodotto
 
- Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato. 
 
- Materiale
 
- Profilo in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco e lastre in vetro di sicurezza. 
 
- Superficie
 
- Telaio di base: verniciatura a polvere RAL 7035
Profilo cerniera e chiusura: anodizzato, naturale  
- Value base frame
 
- Caratteristiche del vetro di sicurezza: elevata resistenza ai prodotti solventi e alle abrasioni, antistatico, pericolo di infortunio ridotto in caso di rottura. 
 
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm) 
 
- Cerniera con angolo di apertura a 180°. 
 
- Value base frame
 
- Facilmente avvitabile alla porta grazie alle dimensioni compatibili (il telaio di rinforzo della porta è utilizzabile come sagoma per le forature) 
 
- Regolabile in altezza. 
 
- Rende stabile l'apertura della porta. 
 
- Ricopre gli angoli di intersezione. 
 
- Nessun accumulo di polvere sulla guarnizione, fissaggio ottimizzato del vetro, polveri e liquidi non possono depositarsi dietro la finestra all'apertura della porta. 
 
- Profilato del telaio disponibile nelle altezze 30 mm e 60 mm 
 
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Nota
 
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm) 
 
- Non adatto all'installazione outdoor 
 
- Adatti per
 
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm  
- Dimensioni
 
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 270 mm
Profondità: 47 mm  
- Superficie visibile
 
- Larghezza finestra d'ispezione: 363 mm
Altezza finestra d'ispezione: 198 mm  
- Profondità montaggio componenti (max)
 
- 33 mm 
 
- Confezione
 
- 1 pz. 
 
- Peso netto
 
- 3,016 kg
 
- Peso lordo
 
- 3,22 kg
 
- Codice tariffa doganale
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
FT Finestra per VX, TS, VX SE, profilo da 30, LAP: 500x270x47 mm, per L: 600 mm