Listello sagomato antipolvere per VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 2425100

Impedisce l’accumulo di polveri tra la porta e il profilato superiore orizzontale dell'armadio. Sul listello è possibile applicare etichette, diciture o il proprio logo aziendale.

Codice prodotto:
SZ 2425100
Descrizione prodotto
Impedisce l’accumulo di polveri sul bordo superiore della porta e tra la porta e il profilato superiore orizzontale dell'armadio. Sul listello è possibile applicare etichette, diciture o il proprio logo aziendale.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Incluso il foglio di protezione trasparente per l’applicazione di strisce di diciture (altezza 29,5 mm).
Nota
Utilizzato anche in combinazione con il profilo di copertura sul bordo superiore
Dimensioni
Lunghezza: 800 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,61 kg
Peso lordo
0,62 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
SZ Listello sagomato antipolvere per VX, TS, VX SE, L: 800 mm
Documentazione
Info sheet