- Codice prodotto:
- VX 8618.120
- Descrizione prodotto
- Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 porte con telaio rinforzato
Cerniera a 130°
Elementi di chiusura
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 37,32 kg
- Peso lordo
- 38 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX Porta Battente con Serratura, 800X2000 mm