- Codice prodotto:
 
- TS 8610605
 
- Descrizione prodotto
 
- In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore. 
 
- Materiale
 
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm  
- Superficie
 
- Verniciatura a polvere 
 
- Colore
 
- Telaio: RAL 7035
Angolari: RAL 7035
Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005  
- Parti incluse nella fornitura
 
- Telaio della porta con vetro di sicurezza
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Cerniere da 180° (4 pz.)  
- Superficie visibile
 
- Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm
Altezza finestra d'ispezione: 1.840 mm  
- Altezza finestra d'ispezione
 
- 1.840 mm 
 
- Indicazioni per il montaggio
 
- Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura 
 
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Adatti per
 
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
VX SE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm  
- Confezione
 
- 1 pz. 
 
- Peso netto
 
- 10,5 kg
 
- Peso lordo
 
- 12,5 kg
 
- EAN
 
- 4028177693845 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
TS Porta Trasparente, per TS, TS IT, SE, per 600X2000 mm