Porte/chiusure

Varianti delle porte

Le porte d'ispezione e le porte aerate consentono un controllo visivo rapido dei componenti installati all'interno dell'armadio. Le porte in lamiera d'acciaio possono essere installate al posto della parete posteriore, consentendo un accesso frontale e posteriore all'allestimento interno.

Varianti delle porte

Portina interna per armadi compatti AX

Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.

Varianti delle porte

Portina interna per armadi AX Plastic

Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.

Varianti delle porte

Porta trasparente per VX

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.

Varianti delle porte

Porte per VX IT per Automatic Door Opening (ADO)

Porte d'ispezione VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme

Varianti delle porte

Porta battente per VX

Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.

Varianti delle porte

Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio a due battenti verticali per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.

Varianti delle porte

Porta trasparente per armadi serie TS, TS IT, VX SE

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.

Varianti delle porte

Porta battente per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Utilizzata, ad esempio, se devono essere installate due porte con larghezza 400 mm, invece di una da 800 mm, per mantenere liberi i passaggi di servizio.

Varianti delle porte

Porta trasparente, aerata per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio per DK-TS

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, aerata per DK-TS

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata per DK-TS

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Varianti delle porte

Blocco aste di chiusura secondo CNOMO per VX, VX IT

Adatto per tutte le aste di chiusura degli armadi monoporta e delle porte trasparenti con chiusura di sicurezza standard o maniglia Comfort VX. Il blocco impedisce che le aste di chiusura si muovano quando la porta è aperta.

Varianti delle porte

Porta aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.

Varianti delle porte

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Varianti delle porte

Traversa di protezione per VX, TS, VX SE

La traversa di sicurezza impedisce un'eventuale caduta dell'operatore all'interno dell'armadio. Adatta per armadi con larghezza 1200 mm

Varianti delle porte

Elementi di chiusura per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Per il montaggio in un secondo tempo di una porta trasparente o in lamiera d'acciaio in sostituzione di una parete posteriore.