- Codice prodotto:
 - SZ 2343000
 - Descrizione prodotto
 - Rondelle di contatto dentellate per la connessione sicura del conduttore di protezione.
 - Vantaggi
 - Se il montaggio è accurato si stabilisce una connessione elettrica tra la rondella di contatto e il metallo
 - Si risparmia tempo perché non è necessario eliminare il colore manualmente
 - Superficie
 - Zincato
 - Per filettatura
 - M5
 - Confezione
 - 100 pz.
 - Peso netto
 - 0,1 kg
 - Peso lordo
 - 0,101 kg
 - Codice tariffa doganale
 - 73182200
 - EAN
 - 4028177021747
 - ETIM 9
 - EC000098
 - ETIM 8
 - EC000098
 - ECLASS 8.0
 - 23090101
 - Descrizione prodotto
 - SZ Rondelle di contatto, M5