Bocchettoni passacavi EMC

Codice prodotto: SZ 2843.250

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Codice prodotto:
SZ 2843.250
Esecuzione
Bocchettoni pressacavi, passo metrico
Descrizione prodotto
La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale
Ottone
Guarnizione: CR/NBR
Superficie
Nichelata
Nota
Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo
11 mm
Diametro cavi max
17 mm
Grado di protezione IP69K
IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 68
Diametro schermo (min.)
8 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,28 kg
Peso lordo
0,3 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177233669
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Bocchett.Passacavi EMC M25
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet