- Codice prodotto:
- SZ 2388.150
- Descrizione prodotto
- Non è richiesto alcun attrezzo di montaggio: è sufficiente premere il morsetto contro lo schermo del cavo e agganciarlo alla guida. Le variazioni dei diametri degli schermi sono perfettamente compensate dalle molle dei morsetti EMC.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Diametro schermo (min.)
- 4 ‐ 15 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,188 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177318243
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Descrizione prodotto
-
SZ Morsetti Schermati EMC, per Diametro Schermi 4-15 mm