- Codice prodotto:
 - DK 7152005
 - Descrizione prodotto
 - Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.
 - Materiale
 - Lamiera d'acciaio
 - Colore
 - RAL 9005
 - Build-up height
 - 88 mm
 - Dimensioni
 - Larghezza: 482,6 mm
 - Unità di altezza
 - 2 HE
 - Confezione
 - 2 pz.
 - Peso netto
 - 1,092 kg
 - Peso lordo
 - 1,292 kg
 - PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 - 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
 - Nota sulla classificazione PCF
 - Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
 - Codice tariffa doganale
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177492110
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - Descrizione prodotto
 - DK pannello cieco 2HE RAL 7035