Deflettori aria per TS 8

Codice prodotto: DK 7151.208

Convogliano l’aria in modo mirato sui componenti Impediscono la formazione di interferenze tra flussi d’aria calda e freddi. Aumentano l’efficienza energetica dei componenti installati.

Codice prodotto:
DK 7151.208
Descrizione prodotto
Convogliano l'aria in modo mirato sui componenti. Impediscono la formazione di ponti termici tra l'aria calda e fredda. Aumentano l’efficienza energetica dei componenti interni. I deflettori vengono montati intorno al piano di installazione da 19", tra i profilati di montaggio da 19" e i moduli LCP (Liquid Cooling Package), LCP Plus, una parete laterale o una paratia. I deflettori, a larghezza variabile, possono essere adattati per soddisfare specifici requisiti. La variante per gli armadi con larghezza 800 mm prevede in aggiunta 3 fori per il fissaggio verticale da 19" (3 x 1 HE), utilizzabili in caso di configurazioni con componenti addizionali. I passacavi con raccordi filettati lungo l'altezza consentono di realizzare un passaggio dei cavi ermetico tra la zona anteriore e posteriore dell'armadio. Come standard di fornitura le aperture sono chiuse da pannelli ciechi da 1 HE con fissaggio rapido (snap-in).
Materiale
Deflettori aria: lamiera d'acciaio, verniciata
Nipplo graduato: plastica secondo UL 94-V0
Pannello cieco: plastica secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 deflettori aria laterali, a larghezza variabile
1 deflettore aria superiore, orizzontale
Con larghezza = 800 mm, incluso panello cieco e raccordo filettato
Nota
Nessuna installazione possibile sul piano di montaggio interno ed esterno nella profondità dell'armadio.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
14,344 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177597310
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
DK TS8 Luftleitbleche, Bxh 800X2000 mm