Tecnica di allestimento 19"

Allestimenti in pollici

Cassetti per un piano di fissaggio da 19", flange di copertura, ripiani per apparecchi non in pollici ed accessori per il fissaggio sui profili da 19" tramite dadi a gabbia o l'innovativo accessorio di fissaggio fastener 19".

Allestimenti in pollici

Set di adattatori 3 HE per armadi larghi 800 mm

Per il fissaggio di singoli componenti da 482,6 mm (19") o come ulteriore possibilità d’installazione nella zona posteriore dell’armadio.

Allestimenti in pollici

Adattatore 3HE Arretramento in profondità 100 mm

Serve a traslare il punto di fissaggio da 482,6 mm (19") dei componenti interni all'interno dei contenitori con posizione di montaggio 19" avanzata, ad esempio in armadi server o per elettronica.

Allestimenti in pollici

Adattatore, metrico - pollici 21"/19"

Per il fissaggio di componenti interni in pollici ai profilati portanti a passo metrico (535 mm) e creare allestimenti misti.

Allestimenti in pollici

Cassetti per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Muniti di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi.

Allestimenti in pollici

Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" standard

Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.

Allestimenti in pollici

Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" dynamic

Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.

Allestimenti in pollici

Deflettore aria per LCU DX

Per la separazione delle aree fredda/calda all'interno di un armadio VX IT con utilizzo di un sistema LCU DX.

Allestimenti in pollici

Pannello di montaggio, 482,6 mm (19")

Per integrare in modo rapido piccole unità di montaggio all'interno del piano da 19", come barre di equalizzazione del potenziale, scatole di derivazione, piccola componentistica elettrica ecc.

Allestimenti in pollici

Ripiano per apparecchi di piccole dimensioni

Ripiano angolare per fissare in totale sicurezza dispositivi di piccole dimensioni non idonei alle strutture di montaggio da 19".

Allestimenti in pollici

Guide telescopiche per server per armadi e contenitori IT

Garantita un'accessibilità ottimale ai server anche quando sono già installati. Per server con larghezza max. di 430 mm.

Allestimenti in pollici

Deflettore per profilati portanti TS IT da 19"

Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.

Allestimenti in pollici

Dadi a mantello con viti per profilati con scanalatura a T

M6 x 10 mm per profilato con scanalatura a T, garantiscono un montaggio flessibile e sicuro dei componenti interni sui profilati con scanalatura a T.

Allestimenti in pollici

Avvitamento con sistema a innesto, 19"

Costituito da un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite.

Allestimenti in pollici

Viti di fissaggio

Per subrack per elettronica, componenti interni da 482,6 mm (19") e piastre di chiusura.

Allestimenti in pollici

Dadi a gabbia

M5/M6, per il fissaggio dei subrack per elettronica da 482,6 mm (19") e delle piastre di chiusura ai profilati di fissaggio da 482,6 mm (19").