Prodotto non più disponibile dal: 30 ott 2021
Angolari di montaggio TS per profilati portanti a L in TS 482,6 mm (19")
Codice prodotto: DK 7827480
Ai lati si crea uno spazio ottimale per il passaggio dei cavi, un fissaggio con regolazione totale in profondità è possibile tramite il reticolo a fori longitudinali.
- Codice prodotto:
 - DK 7827480
 - Esecuzione
 - Posizione di montaggio centrale
 - Descrizione prodotto
 - Gli angolari vengono avvitati al telaio nel senso della larghezza dell'armadio. Il profilato portante viene fissato sopra e sotto l'angolare. In caso di allestimento parziale, gli angolari possono essere fissati allo chassis TS 17 x 73 mm sul piano di fissaggio esterno del telaio.
 - Vantaggi
 - Ai lati si crea uno spazio ideale per il passaggio dei cavi
 - Fissaggio con regolazione in profondità tramite passo meccanico
 - Adatti per il montaggio parziale da 19"
 - Applicazioni tipiche
 - Per l'ampliamento di applicazioni TS esistenti
 - Materiale
 - Lamiera d'acciaio
 - Superficie
 - Zincato
 - Parti incluse nella fornitura
 - Materiale di fissaggio
 - Adatti per
 - Tipo di contenitore: TS
Larghezza: 800 mm - Confezione
 - 2 pz.
 - Peso netto
 - 3,38 kg
 - Peso lordo
 - 3,6 kg
 - Codice tariffa doganale
 - 73182900
 - EAN
 - 4028177302631
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - Descrizione prodotto
 - DK -TS Angolare Per L: 800mm.
 
- Documentazione
 - Info sheet