Guide telescopiche per server

Codice prodotto: TS 3659.190

Garantiscono un'ottima accessibilità ai server anche quando essi sono già installati.

Codice prodotto:
TS 3659.190
Esecuzione
Per distanza tra i piani di 559,0-789,0 mm
Descrizione prodotto
Garantiscono l'ottimale accessibilità ai server anche quando è già installato. Per server con larghezza max. di 426 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Guida telescopica con set d’installazione
Accessori di fissaggio
Lunghezza parte estraibile
596,4 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS: 800 mm
Tipo di contenitore: TS IT
Capacità di carico
30 kg
Nota
Solo in combinazione con i profilati portanti a L
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,946 kg
Peso lordo
3,146 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
RP Guide Telescopiche 2pz
Documentazione
Quick guide