Traversa orizzontale per profilati portanti VX IT da 19"

Codice prodotto: VX_IT 5302.168

Per il fissaggio regolabile in larghezza e profondità dei profili portanti in pollici, dynamic, nella parte inferiore degli armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.

Codice prodotto:
VX_IT 5302.168
Esecuzione
per VX IT profilati portanti 19" dynamic
Descrizione prodotto
Per il fissaggio, regolabile in profondità, del profilato portante standard in pollici in armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.
Vantaggi
Possibile installazione simmetrica o asimmetrica
Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato
Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24"
Per aumentare l'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione a rack integrato, l'area intorno al piano di montaggio in pollici può essere coperta da deflettori d'aria, consentendo di utilizzare il flusso d'aria di raffreddamento in modo più selettivo, riducendo i flussi d’aria d’estrazione
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Capacità di carico
La capacità di carico massima di un piano di montaggio su una traversa orizzontale è di 7.500 N per singolo piano di montaggio o 15.000 N per singolo armadio.
Indicazioni per il montaggio
Il fissaggio avviene direttamente sul telaio di montaggio. L'installazione avviene solo sul lato inferiore dei profili.
Sul lato superiore vengono aggiunte le traverse per il profilo VX IT standard 5302167. Per avvitare i profili alle traverse, sono necessari gli angolari di montaggio per profili VX IT 19" 5302169.
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
6,1 kg
Peso lordo
6,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177970847
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX IT Traversa per 19" dynamic, per il montaggio variabile in profondità e larghezza dei profili portanti in pollici, dynamic, nella parte inferiore degli armadi server e di rete VX IT larghi 800 mm.
Documentazione
Info sheet