- Codice prodotto:
- VX_IT 5302.161
- Esecuzione
- per VX IT profilati portanti 19" dynamic
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di profilati portanti in pollici.
- Vantaggi
- Capacità di carico particolarmente elevata fino a 15000 N
- Maggiore stabilità grazie alla migliore distribuzione del carico
- Possibile installazione simmetrica o asimmetrica
- Più spazio per il passaggio dei cavi o per l'integrazione di una Liquid Cooling Unit (LCU) con installazione asimmetrica (sfalsata) su un solo lato
- Ideale per l'integrazione di profilati in pollici per l'allestimento alternativo con componenti da 21", 23" o 24"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sostegni di profondità
Materiale di fissaggio
4 sostegni di profondità (2 superiori, 2 inferiori)
- Indicazioni per il montaggio
- Per il fissaggio dei profilati in armadi con profondità >1000 mm e larghezza >600 mm sono necessarie anche le guide per VX IT
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT, Dynamic
Larghezza: > 600 mm
Profondità: = 1.000 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 10 kg
- Peso lordo
- 10,36 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955585
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
Sostegni di profondità per profili 482,6 mm (19"), per il montaggio dei profili in pollici. Per larghezza armadio > 600 mm, per profondità armadio = 1.000 mm, lamiera d'acciaio, verniciato, RAL 9005