Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- VX 8619022
- Esecuzione
- Flangia su un solo lato
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio: zincato
Flangia: verniciata - Colore
- Pannello: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sistema di chiusura, cerniera a 130°
Materiale di fissaggio al set d'installazione - Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
- Nota
- Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli
- Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
Altezza: ≥ 1.800 mm - Unità di altezza
- 35 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18,147 kg
- Peso lordo
- 19,402 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177920392
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm 1800 mm