- Codice prodotto:
- VX 8619420
- Descrizione prodotto
- Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni di installazione VX
- In armadi con larghezza 800 mm, nel fondo
- Opzioni di installazione VX SE
- In armadi con larghezza 800 mm, nel fondo
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
- Opzioni di installazione AX in acciaio inox
- Nella larghezza del contenitore 800 mm
- Opzioni di installazione per zoccolo VX
- Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 800 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
- Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox
- Nella larghezza dello zoccolo da 800 mm, in combinazione con un dado M8
- Opzioni di installazione per zoccolo AX
- Nella larghezza dello zoccolo 800 mm
- Adatti per
- Sistema zoccolo AX
- Sistema zoccolo VX
- Sistema zoccolo VX, acciaio inox
- Dimensioni
- Lunghezza: 754 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
AX
Basamento CX
Pulpito compatto CX
Larghezza: = 800 mm
- Adatto per larghezza
- = 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,8 kg
- Peso lordo
- 4,061 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177921948
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
-
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 800 mm