Canalina passacavi per TS IT

Codice prodotto: DK 5502.102

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.

Codice prodotto:
DK 5502.102
Descrizione prodotto
Canalina per nascondere il passaggio dei cavi. Comodo accesso ai componenti di cablaggio tramite i coperchi incernierati o rimovibili. La canalina consente diverse opzioni di passaggio dei cavi all'interno dell'armadio e sul lato posteriore della stessa. I supporti di fissaggio cavi forniti con la canalina sono inseribili a scatto con profondità variabile nei pettini passacavo della canalina favorendo il passaggio dei cavi. La canalina passacavi può anche essere avvitata. Per la conduzione ottimale dell'aria, abbinabile al kit di spazzole per TS IT.
Vantaggi
Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE)
Allineabile retro/retro
Canalina passacavi utilizzabile come paratia contro i cortocircuiti dell'aria all'interno di un sistema di compartimentazione del corridoio freddo
Passaggi dei cavi richiudibili, equipaggiabili con componenti di allestimento 1 HE
Materiale
Lamiera d'acciaio
plastica secondo UL 94-HB
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Copertura e materiale di fissaggio inclusi
4 supporti per cavi di riserva
Possibili installazioni
Nel TS IT con telaio di montaggio 482,6 mm (19") e altezza 2200 mm
Unità di altezza
47 HE
Dimensioni
Larghezza: 95 mm
Altezza: 2.089 mm
Profondità: 150 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
9 kg
Peso lordo
10 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177814431
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrizione prodotto
DK Cable duct, 47 U, for TS IT, Height 2200 mm: with mountingframe, Height 2400 mm: with profiles
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
Dettagli costruttivi