Fascette reggicavi per guide di fissaggio cavi

Codice prodotto: SZ 2356.000

Utilizzate per fissare i cavi alle guide.

Codice prodotto:
SZ 2356.000
Descrizione prodotto
Utilizzate per fissare i cavi alle guide.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Supporto di plastica
Diametro min. cavo
30 mm
Diametro cavi max
34 mm
Confezione
25 pz.
Peso netto
1,625 kg
Peso lordo
1,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177021976
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Descrizione prodotto
SZ Fascette Reggicavi per Guide di Fissaggio Cavi, per Cavi Ø 30-34 mm
Documentazione
Info sheet