- Codice prodotto:
 
- SZ 2899400
 
- Descrizione prodotto
 
- Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo. 
 
- Applicazioni tipiche
 
- Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm 
 
- Materiale
 
- Boccola/guaina: elastomero termoplastico 
 
- Dimensioni
 
- Filettatura: M40 
 
- Per spessore parete (max.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
 
- IP 54 con ingresso cavi a regola d'arte 
 
- Per cavi di Ø
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Confezione
 
- 20 pz. 
 
- Peso netto
 
- 0,14 kg
 
- Peso lordo
 
- 0,155 kg
 
- Codice tariffa doganale
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
SZ Raccordi Graduati per Spessore Pareti da 1,5 a 4,5 mm, per Foratura M40, Spessore Lamiera. 13-34 mm