Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici

Codice prodotto: SZ 2400910

Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.

Codice prodotto:
SZ 2400910
Descrizione prodotto
Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.
Vantaggi
I singoli cavi sono possono essere estesi e sostituiti anche senza smontare la guarnizione di tenuta perimetrale
Materiale
Telaio: poliammide
Guarnizione piatta CR
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Feritoia necessaria
16 poli
Number modules 20 x 20
8 pz.
Dimensioni
Larghezza: 120 mm
Profondità: 67 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 64
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,105 kg
Peso lordo
0,11 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici, per feritoia 16 poli
Documentazione
Istruzioni