- Codice prodotto:
- TX 7888.300
- Vantaggi
- Per una facile applicazione sul bordo della feritoia
- Materiale
- Supporto in plastica con spazzole
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0
Spazzole: plastica secondo UL 94-HB
- Lunghezza delle setole
- 70 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TX CableNet
Profondità: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,511 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
-
TX Striscia di spazzola P x L: 860 mm x 7,6 mm, lunghezza delle setole 70 mm, per l'ingresso dei cavi nel tetto