Guide Kombi per 482,6 mm (19")

Codice prodotto: IT 5302.026

Codice prodotto:
IT 5302.026
Applicazioni tipiche
Per il passaggio dei cavi e lo scarico della trazione sul piano da 482,6 mm (19")
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Incluso materiale di fissaggio per guida Kombi, senza accessori per il fissaggio dei cavi
Possibili installazioni
All'interno del piano di montaggio di 482,6 mm (19"), nel sistema di foratura da 482,6 mm (19")
Dimensioni
Altezza: 1 HE
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
VX IT
TX CableNet
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,348 kg
Peso lordo
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX IT Guida a C reggicavi 19"
Documentazione
Istruzioni