- Codice prodotto:
- TS 8802.120
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio ermetico dei cavi tra le lamiere di fondo.
- Vantaggi
- Adatti soprattutto a cavi aventi la stessa sezione
- Dati tecnici
- Guarnizione elastica di tenuta: Sezione: 30 x 25 mm
- Applicazioni tipiche
- Da inserire sulle lamiere del fondo
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
Guarnizione elastica di tenuta: Poliuretano espanso
- Parti incluse nella fornitura
- Profilati di inserimento, morsetti elastici inclusi
- Nota
- 2 pezzi sono sufficienti per un'apertura del fondo con larghezza armadio fino a 800 mm
- Negli armadi con larghezza minima 1000 mm sono presenti due aperture nel fondo. Per ogni armadio è possibile montare 4 pezzi.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 1.200 mm
Tipo di contenitore: TP
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,433 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177382510
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
-
TS Profilo per entrata cavi, centrale, per TS, VX SE, TP, per L: 1200 mm