- Codice prodotto:
- SZ 2488.000
- Esecuzione
- Viti a testa svasata
- Applicazioni tipiche
- Viti speciali adatte per i fori tondi dei profili degli armadi con Ø 4,5 o 4,7 mm, profili di montaggio e chassis di montaggio
- Dimensioni
- Filettatura: M5
Lunghezza filettatura: 12 mm
- Filettatura
- M5
- Confezione
- 500 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,844 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177025066
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Descrizione prodotto
-
SZ Viti a Testa Svasata, per Filettatura M5, Autofilettanti