Viti torx in acciaio inox

Codice prodotto: SZ 2486.600

Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.

Codice prodotto:
SZ 2486.600
Esecuzione
Viti torx in acciaio inox
Descrizione prodotto
Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.
Applicazioni tipiche
Viti speciali adatte per i fori tondi dei profili degli armadi con Ø 4,5 o 4,7 mm, profili di montaggio e chassis di montaggio
Dimensioni
Filettatura: 5,5
Lunghezza filettatura: 13 mm
Filettatura
5,5
Confezione
300 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
1,08 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177919273
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Descrizione prodotto
VX Viti Torx, per Lamiera d'acciaio, Dimensione 5,5 X 13 mm
Documentazione
Load brochure