Prolunga interfacce con presa a muro

Codice prodotto: SZ 2482.720

Per estendere all'esterno le interfacce, ad esempio di PC industriali e switch, montate all'interno dei contenitori.

Codice prodotto:
SZ 2482.720
Esecuzione
Presa a pannello RJ45 su connettore esterno
Descrizione prodotto
Per estendere all'esterno le interfacce, ad esempio di pc industriali e switch, montate all'interno dei contenitori. La presa a pannello richiede tanto spazio quanto ne occupa un comune pulsante.
Vantaggi
Facilità di accesso per le operazioni di manutenzione
Il grado di protezione del contenitore è mantenuto
Il controdado incide automaticamente la vernice così da generare una connessione conduttiva
Tappo di protezione imperdibile
Materiale
Contenitore: in ottone
Coperchio: Alluminio
Guarnizione: poliammide
Superficie
Contenitore: nichelato
Coperchio: anodizzato
Lunghezza
2 m
Dimensioni
Lunghezza: 2 m
Per spessore parete (max.)
1 ‐ 6 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP67 con tappo di protezione chiuso
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,119 kg
Peso lordo
0,132 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177550230
ETIM 9
EC001408
ETIM 8
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Descrizione prodotto
SZ RJ 45 Prolunga 2,0M
Documentazione
Info sheet