Cassetto 19"/2 HE per tastiera e mouse

Codice prodotto: CP 6002.000

Adatto per l'alloggiamento di tastiere con dimensioni max. 390 x 32 x 139 mm, porta mouse o trackball.

Codice prodotto:
CP 6002.000
Esecuzione
Cassetto: con dispositivo di arresto
Frontale con serratura di sicurezza (chiusura n. 12321) e listello di impugnatura
Applicazioni tipiche
Porta mouse o trackball
Materiale
Contenitore a cassetto: lamiera d'acciaio
Cassetto e frontale: alluminio
Superficie
Contenitore a cassetto: zincato
Cassetto e frontale: anodizzati colore naturale
Parti incluse nella fornitura
Incl. materiale di fissaggio per l'installazione nei contenitori di comando Comfort-Panel/Optipanel.
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 150 mm
Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
390 x 32 x 139 mm
Possibili installazioni
direttamente nel Comfort-Panel e Optipanel della grandezza adeguata
superfici sufficientemente ampie (ad es. porta, parete laterale), sistema di foratura da 19", pannelli frontali
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,542 kg
Peso lordo
2,8 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
CP 19" Cassetto per Tastiera
Documentazione
Info sheet