- Codice prodotto:
- CP 6013100
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento della documentazione tecnica in formato DIN A4.
- Applicazioni tipiche
- Montaggio su superfici
- Parti incluse nella fornitura
- 10 portadocumenti
Supporto a parete
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Montaggio su superfici
- Nel passo meccanico da 25 mm del telaio TS o del sistema di profilati
- Al set di maniglie con Ø 20 mm o Ø 25 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,86 kg
- Peso lordo
- 0,903 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
- CP Lavagna Porta Documenti
Portadocumenti con supporto a parete
Codice prodotto: CP 6013100
Per l'alloggiamento di piani di prova, documentazione ecc. in formato DIN A4, per il montaggio su superfici, nel reticolo forato da 25 mm del telaio TS o del sistema di profilati oppure al set di maniglie con Ø 20/25 mm.