Allestimento interno

Squadrette e angolari di montaggio

Per il fissaggio universale su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di reticolo con passo di 25 mm.

Squadrette e angolari di montaggio

Piastrina di montaggio

Le piastrine di montaggio possono essere utilizzate per modificare la struttura interna dell'armadio.

Squadrette e angolari di montaggio

Piastrina di montaggio con profilato portante integrato

Avvitabile con guida din integrata per il montaggio a innesto di componenti come il regolatore di velocità, il termostato o l'igrostato.

Squadrette e angolari di montaggio

Angolare di montaggio

Avvitabile su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di reticolo con passo di 25 mm.

Squadrette e angolari di montaggio

Angolare di montaggio per allestimento interno

Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la...

Squadrette e angolari di montaggio

Clip di montaggio per profilati portanti

Per un rapido e sicuro fissaggio di canaline passacavi, piastre di montaggio, profilati portanti su guide portanti 35/7,5 e 35/15 secondo EN 60 715.