- Codice prodotto:
- VX 8617.110
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
- Vantaggi
- Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
- Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni di installazione VX
- In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio interno
- Opzioni di installazione VX SE
- In armadi con profondità 400 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con larghezza/altezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
- AX stainless steel installation options
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with the base configuration rail
- Opzioni di installazione AX Plastic
- In armadi compatti con larghezza 400 mm, in combinazione con squadrette universali
- CX installation options
- In the pedestal, in the enclosure depth, 400 mm
- In one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 400 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
AX
AX plastica
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Adatti per
- Sistema zoccolo VX
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,53 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 400 mm