- Codice prodotto:
 
- VX 8617020
 
- Descrizione prodotto
 
- Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno. 
 
- Vantaggi
 
- Basta agganciare e avvitare dall'esterno nel sistema di foratura 
 
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati 
 
- Per gli armadi in batteria già montati, il sistema a chassis può essere montato anche dall'interno dell'armadio 
 
- Materiale
 
- Lamiera d'acciaio 
 
- Superficie
 
- Zincato 
 
- Parti incluse nella fornitura
 
- Materiale di fissaggio 
 
- Possibili installazioni
 
- Sul piano di montaggio esterno al profilo dell'armadio 
 
- Sul piano di montaggio esterno tra due chassis 23 x 64 mm 
 
- Adatti per
 
- Tipo di contenitore: VX
Adatto per larghezza/profondità: 500 mm  
- Confezione
 
- 4 pz. 
 
- Peso netto
 
- 2 kg
 
- Peso lordo
 
- 2,075 kg
 
- Codice tariffa doganale
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829053 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
VX Chassis 18 X 64 mm per Piano di Montaggio Esterno 500 mm