- Codice prodotto:
- CM 5001.370
- Descrizione prodotto
- Installabile sui perni filettati presenti nella profondità dell'armadio, senza la necessità di eseguire lavorazioni meccaniche. Reticolo di fissaggio su due lati. Offre ulteriori possibilità di montaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TP
Profondità: = 400 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,075 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
CM Guide di allestimento fondo per pulpiti TP, per P: 400 mm