Chassis PS 23 x 73 mm per serie TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4364.000

Per il montaggio diretto sui profilati orizzontali degli armadi TS. Sui profilato verticali dell'armadio TS è possibile solo con un adattatore. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando il profilato al sistema di foratura TS.

Codice prodotto:
SZ 4364.000
Descrizione prodotto
Provvisto di 5 serie di fori che consentono un allestimento universale del telaio o il montaggio parziale. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando il profilato al sistema di foratura.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Possibili installazioni
Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
Al profilato orizzontale TS
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte superiore, in larghezza
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
VX SE
Adatto per larghezza/profondità: 600 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
2,36 kg
Peso lordo
2,5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177099739
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Chassis 23 x 73 mm, per TS, SE, per L/P: 600 mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi